Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1125 - Ball chains
Bill of material
K1125.01X160
BESTKIPP
Order No.
K1125.01X160
AUSF
Surface finish
single
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
Stainless steel mm
L
Length
160 mm
D
diameter
0 mm
D1
diameter
0.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0075 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73151200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259410
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.